Держатель проволоки для плоской кровли

Артикул, номер 5218997 | EAN 4012195625889

5218997 / 165 R-8-10
140 mm
Rd 8-10 mm
Описание продукта
Описание продукта
• для круглых проводников Rd 8-10;
• с держателем из полиэтилена, черного цвета;
• основание из морозостойкого бетона;
• вес 1кг;
• основание разбирается на пластиковую и бетонную части (возможность переработки).
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления провода с пружинной скобой
Вид монтажа Прочее
Диаметр провода макс. 10
Диаметр провода мин. 8
Материал Полиэтилен
Посадка Rd 8-10 mm
Применение Плоская кровля
Размер 8-10mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 73 mm
Длина 140 mm
Ширина 100 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
165 R-8-10 140 mm Rd 8-10 mm 5218997
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 165 R-8-10 / 5218997 , 0.14MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 165 R-8-10 / 5218997 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 165 R-8-10 / 5218997 , 0.13MB , pdf

165 R-8-10 / 5218997
Загрузить