- Описание продукта
-
Описание продукта• для самостоятельного заполнения бетоном;
• вес наполнения: приблизительно 1,3 кг;
• пустая оболочка из полиэтилена черного цвета.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления провода со скобой Вид монтажа Прочее Диаметр провода макс. 8 Диаметр провода мин. 8 Материал Полиэтилен Посадка Rd 8 mm Применение Плоская кровля Размер 85mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 140 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1203 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1203 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 165 KR / 5218861 , 0.17MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 165 KR / 5218861 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 165 KR / 5218861 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский