Указание: Этот товар снят с производства.

Держатель проволоки для шиферной кровли, для круглых проводников Rd 8

Артикул, номер 5215471 | EAN 4012195812111

5215471 / 157 L-CU
212 mm
32 mm
Rd 8 mm
Описание продукта
Описание продукта
• с отверстием Ø 5,5 мм и выемкой.


  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления провода с пружинной скобой
Вид монтажа привинчиваемый
Высота монтажа 32 mm
Диаметр провода макс. 8
Диаметр провода мин. 8
Материал Медь
Посадка Rd 8 mm
Применение Поверхность кровли
Размер 8 mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 32 mm
Длина 212 mm
Ширина 26 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2468 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2468 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Высота монтажа Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
157 L-CU 212 mm 32 mm Rd 8 mm 5215471
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 157 L-CU / 5215471 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 157 L-CU / 5215471 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 157 L-CU / 5215471 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 157 L-CU / 5215471 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.