Держатель Rd 8–10 мм

Артикул, номер 5229960 | EAN 4012195412212

5229960 / 113 Z8-10
8-10 мм круглый
20 mm
Описание продукта
Описание продукта
• с внутренней резьбой M8 или сквозным отверстием Ø 7 мм;

• перемычка устанавливается с помощью 2 шестигранных болтов;

• версия HD с шурупом (5 x 60) и пластмассовым дюбелем (8 x 40).
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления провода с резьбовой скобой
Вид крепления: держатель Bohrung mit M-Gewinde
Высота монтажа 20 mm
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет
Использование во взрывоопасной зоне да
Материал Литье из цинкового сплава под давлением
Материал держателя Литье из цинкового сплава под давлением
Материал мостика Литье из цинкового сплава под давлением
Материал нижней части Литье из цинкового сплава под давлением
Метрическая резьба 8
Поверхность гальванически оцинкованный
Посадка Rd 8-10 mm
Размер 8-10mm
Размеры провода 8-10 мм круглый
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 56 mm
Ширина 27 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2528 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2528 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размеры провода Высота монтажа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
113 Z8-10 8-10 мм круглый 20 mm 5229960
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 113 Z8-10 / 5229960 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС 113 Z8-10 / 5229960 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 113 Z8-10 / 5229960 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 113 Z8-10 / 5229960 , 0.13MB , pdf

113 Z8-10 / 5229960
Загрузить