- Описание продукта
-
Описание продукта• с внутренней резьбой M8 или сквозным отверстием Ø 7 мм;
• перемычка устанавливается с помощью 2 шестигранных болтов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления провода с резьбовой скобой Вид крепления: держатель Bohrung mit M-Gewinde Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет Использование во взрывоопасной зоне да Материал Литье из цинкового сплава под давлением Материал держателя Литье из цинкового сплава под давлением Материал мостика Литье из цинкового сплава под давлением Материал нижней части Литье из цинкового сплава под давлением Метрическая резьба 8 Поверхность омедненный Посадка Rd 8-10 mm Размер 8-10mm Размеры провода 8-10 мм круглый Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1435 kg CO₂e Declared Unit (LCA) Шт. Declared Unit Quantity (LCA) 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1435 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 113 8-10 / 5230217 , 0.19MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС 113 8-10 / 5230217 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 113 8-10 / 5230217 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 113 8-10 / 5230217 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский