- Описание продукта
-
Описание продукта• В соответствии с требованиями VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
• Для соединения круглых проводников 8–10 мм
• Смонтирован при помощи 2 болтов с полувыпуклой головкой M10 x 30 и 2 шестигранных гаек M10
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Болт с полукруглой плоской головкой Вид соединителя Соединитель Диапазон зажима макс. 10 mm Диапазон зажима мин. 8 mm Материал Нержавеющая сталь, материал 1.4571/1.4404 Подходит для соединения Круглый проводник Rd 8-10 / Rd 8-10 Посадка Rd 8-10 mm Промежуточная пластина нет Размер 101x30 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Токопроводящая способность H/100 kA Размеры
Высота 35 mm Длина 101 mm Размер A 101 mm Ширина 30 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,2273 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2273 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2760 8-10 V4A / 5313013 , 0.17MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2760 8-10 V4A / 5313013 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 2760 8-10 V4A / 5313013 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2760 8-10 V4A / 5313013 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский