- Описание продукта
-
Описание продукта• для соединения стальной арматуры Ø 6-22 мм и плоского проводника 50 x 4 мм;
• с болтами M10 x 40;
• версия ...-AS с болтами M10 x 20;
• простой монтаж благодаря сквозным отверстиям.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой Вид соединителя Соединитель Диаметр круглого провода, провод 1, макс. 22 mm Диаметр круглого провода, провод 1, мин. 6 mm Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подходит для соединения Прочее Посадка Rd 6-22/ max. FL50 mm Промежуточная пластина нет Размер 88x30x45 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ток короткого замыкания (50 Гц)(1 с;≤ 300 °C) 7,3 kA Токопроводящая способность H/100 kA Ширина плоского провода, провод 2, макс. 50 Размеры
Размер B 88 mm Размер A 30 mm Размер L 20 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,6583 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6583 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 250 AS-FT / 5313031 , 0.18MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 250 AS-FT / 5313031 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 250 AS-FT / 5313031 , 0.27MB , pdfRoHS Декларация соответствия 250 AS-FT / 5313031 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков Diagonal clamp 250 AS-FT , 0.09MB , pdf
Казахстан - Русский