Одинарный нажимной фиксатор

Артикул, номер 2197812 | EAN 4012195742937

40 mm
Описание продукта
Описание продукта
Нажимной фиксатор для крепления проводов и труб к стене и потолку, а также для укладки гибких труб на бетонном и бесшовном полу. Одинарные нажимные фиксаторы заменяют скобы с гвоздём в бетоне и в газобетоне. Преимущество нажимных фиксаторов в том, что их нужно просто вставить в отверстие. Дюбели и винты не требуются.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
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
Вид крепления Штекерное крепление
Глубина отверстия 40 mm
Диаметр отверстия, мин. 6 mm
Диапазон зажима D макс. 30 mm
Диапазон зажима D мин. 22 mm
Исполнение С одной лапкой
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Размер 22-30mm
Разрушающая нагрузка бетона В25 65 N
Серия продукции Крепежные скобы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0206 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0206 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Глубина отверстия Диапазон зажима D мин. Диапазон зажима D макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
1974 16-23 40 mm 16 mm 23 mm 2197804
100 Штук
1974 22-30 40 mm 22 mm 30 mm 2197812
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 1974 22-30 / 2197812 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 1974 22-30 / 2197812 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании 1974 22-30 / 2197812 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 1974 22-30 / 2197812 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 1974 22-30 / 2197812 , 0.12MB , pdf

1974 22-30 / 2197812
Загрузить