Указание: Этот товар снят с производства.

Дистанционная муфта

Артикул, номер 3415147 | EAN 4012195303855

Описание продукта
Описание продукта
Внутренняя сквозная резьба.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Материал Литье из цинкового сплава под давлением
Поверхность гальванически оцинкованный
Размер M8x20mm
Размер под ключ 13
Резьба M8
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Сплошная резьба да
Форма Шестигранник (гексагональный)
Шестигранный да

Размеры

Длина 20 mm
Размер 1, метрический 8
Размер 2, метрический 8
Размер L 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0666 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0666 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Размер под ключ Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
965 M6X20 G 20 mm 10 M6 3415031
100 Штук
965 M6X25 G 25 mm 10 M6 3415066
100 Штук
965 M6X30 G 30 mm 10 M6 3415082
100 Штук
965 M6X40 G 40 mm 10 M6 3415104
100 Штук
965 M6X50 G 50 mm 10 M6 3415120
100 Штук
965 M8X20 G 20 mm 13 M8 3415147
100 Штук
965 M8X30 G 30 mm 13 M8 3415163
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 965 M8X20 G / 3415147 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 965 M8X20 G / 3415147 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия 965 M8X20 G / 3415147 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 965 M8X20 G / 3415147 , 0.13MB , pdf

965 M8X20 G / 3415147
Загрузить