- Описание продукта
-
Описание продуктаВнутренняя сквозная резьба.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Литье из цинкового сплава под давлением Поверхность гальванически оцинкованный Размер M6x40mm Размер под ключ 10 Резьба M6 Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Сплошная резьба да Форма Шестигранник (гексагональный) Шестигранный да Размеры
Длина 40 mm Размер 1, метрический 6 Размер 2, метрический 6 Размер L 40 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0734 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0734 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 965 M6X40 G / 3415104 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС 965 M6X40 G / 3415104 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия 965 M6X40 G / 3415104 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 965 M6X40 G / 3415104 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский