Дистанционная скоба FS

Артикул, номер 6015646 | EAN 4012196961528

Удерживающий выступ
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Для крепления проволочных лотков к полу. Также может использоваться в качестве настенного крепления.

Безболтовое крепление проволочного лотка к дистанционной скобе.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 55 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 105 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Трапециевидный профиль настенной/потолочной скобы
Крепление листовых кабельных лотков Удерживающий выступ
Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка да
Прочность материала 3 mm
Размер B50mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Dimension NW 56 mm
Высота 20 mm
Высота 0,79 in
Длина 30 mm
Размер Н 20 mm
Размер L 30 mm
Размер W 120 mm
Ширина 120 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2412 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2412 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Крепление листовых кабельных лотков Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DBLG 20 050 FS Удерживающий выступ Сталь оцинкован конвейерным методом 6015646
20 Штук
DBLG 20 100 FS Удерживающий выступ Сталь оцинкован конвейерным методом 6015654
20 Штук
DBLG 20 150 FS Удерживающий выступ Сталь оцинкован конвейерным методом 6015658
20 Штук
DBLG 20 200 FS Удерживающий выступ Сталь оцинкован конвейерным методом 6015662
20 Штук
DBLG 20 300 FS Удерживающий выступ Сталь оцинкован конвейерным методом 6015670
20 Штук
DBLG 20 400 FS Удерживающий выступ Сталь оцинкован конвейерным методом 6015689
20 Штук
DBLG 20 500 FS Удерживающий выступ Сталь оцинкован конвейерным методом 6015693
25 Штук
DBLG 20 600 FS Удерживающий выступ Сталь оцинкован конвейерным методом 6015697
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DBLG 20 050 FS / 6015646 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DBLG 20 050 FS / 6015646 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании DBLG 20 050 FS / 6015646 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия DBLG 20 050 FS / 6015646 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DBLG 20 050 FS / 6015646 , 0.13MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

DBLG 20 050 FS / 6015646
Загрузить