- Описание продукта
-
Описание продуктаСкоба для крепления проволочных лотков к полу или стене.
На дистанционной скобе вы можете устанавливать проволочные лотки типа GRM с боковыми стенками высотой 35, 55 и 105 мм.
Безболтовое крепление проволочного лотка к дистанционной скобе.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Трапециевидный профиль настенной/потолочной скобы Крепление листовых кабельных лотков Удерживающий выступ Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка да Прочность материала 3 mm Размер B200mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Dimension NW 206 mm Высота 20 mm Высота 0,79 in Длина 30 mm Размер Н 20 mm Размер L 30 mm Размер W 270 mm Ширина 270 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4808 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4808 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DBLG 20 200 FS / 6015662 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DBLG 20 200 FS / 6015662 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании DBLG 20 200 FS / 6015662 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия DBLG 20 200 FS / 6015662 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DBLG 20 200 FS / 6015662 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский