Дистанционная скоба FT

Артикул, номер 6015614 | EAN 4012195239208

привинчиваемый
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Скоба для листовых и проволочных лотков.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Трапециевидный профиль настенной/потолочной скобы
Крепление листовых кабельных лотков привинчиваемый
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка да
Прочность материала 3 mm
Размер B500mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Dimension NW 500 mm
Высота 50 mm
Длина 30 mm
Размер Н 50 mm
Размер L 30 mm
Размер W 560 mm
Ширина 560 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,6127 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,6127 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер B Крепление листовых кабельных лотков Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DBL 50 100 FT - привинчиваемый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6015565
20 Штук
DBL 50 150 FT - привинчиваемый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6015573
20 Штук
DBL 50 200 FT - привинчиваемый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6015581
20 Штук
DBL 50 300 FT - привинчиваемый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6015603
20 Штук
DBL 50 400 FT - привинчиваемый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6015611
20 Штук
DBL 50 500 FT - привинчиваемый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6015614
25 Штук
DBL 50 600 FT 600 mm привинчиваемый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6015617
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DBL 50 500 FT / 6015614 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DBL 50 500 FT / 6015614 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DBL 50 500 FT / 6015614 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DBL 50 500 FT / 6015614 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mounting instructions, universal systems , 2.12MB , pdf
Загрузить

DBL 50 500 FT / 6015614
Загрузить