Дистанционная скоба FT

Артикул, номер 6015691 | EAN 4012196043446

Удерживающий выступ
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Скоба для крепления проволочных лотков к полу или стене.

На дистанционной скобе вы можете устанавливать проволочные лотки типа GRM с боковыми стенками высотой 35, 55 и 105 мм.

Безболтовое крепление проволочного лотка к дистанционной скобе.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 55 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 105 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Трапециевидный профиль настенной/потолочной скобы
Крепление листовых кабельных лотков Удерживающий выступ
Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка да
Прочность материала 3 mm
Размер B400mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Dimension NW 406 mm
Высота 0,79 in
Высота 20 mm
Длина 40 mm
Размер Н 20 mm
Размер L 40 mm
Размер W 470 mm
Ширина 470 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,062 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,062 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Крепление листовых кабельных лотков Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DBLG 20 050 FT Удерживающий выступ Сталь Горячее цинкование методом погружения 6015648
20 Штук
DBLG 20 100 FT Удерживающий выступ Сталь Горячее цинкование методом погружения 6015656
20 Штук
DBLG 20 150 FT Удерживающий выступ Сталь Горячее цинкование методом погружения 6015660
20 Штук
DBLG 20 200 FT Удерживающий выступ Сталь Горячее цинкование методом погружения 6015664
20 Штук
DBLG 20 300 FT Удерживающий выступ Сталь Горячее цинкование методом погружения 6015672
20 Штук
DBLG 20 400 FT Удерживающий выступ Сталь Горячее цинкование методом погружения 6015691
20 Штук
DBLG 20 500 FT Удерживающий выступ Сталь Горячее цинкование методом погружения 6015695
25 Штук
DBLG 20 600 FT Удерживающий выступ Сталь Горячее цинкование методом погружения 6015699
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DBLG 20 400 FT / 6015691 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DBLG 20 400 FT / 6015691 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании DBLG 20 400 FT / 6015691 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия DBLG 20 400 FT / 6015691 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DBLG 20 400 FT / 6015691 , 0.12MB , pdf

Помощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

DBLG 20 400 FT / 6015691
Загрузить