- Описание продукта
-
Описание продуктаСкоба для крепления проволочных лотков к полу или стене.
На дистанционной скобе вы можете устанавливать проволочные лотки типа GRM с боковыми стенками высотой 35, 55 и 105 мм.
Безболтовое крепление проволочного лотка к дистанционной скобе.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Трапециевидный профиль настенной/потолочной скобы Крепление листовых кабельных лотков Удерживающий выступ Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка да Прочность материала 3 mm Размер B300mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Dimension NW 306 mm Высота 0,79 in Высота 20 mm Длина 40 mm Размер Н 20 mm Размер L 40 mm Размер W 370 mm Ширина 370 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,8522 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,8522 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DBLG 20 300 FT / 6015672 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DBLG 20 300 FT / 6015672 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DBLG 20 300 FT / 6015672 , 0.27MB , pdfRoHS Декларация соответствия DBLG 20 300 FT / 6015672 , 0.28MB , pdfПомощь по выбору GR-Magic® , 0.27MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский