Дистанционная скоба с винтами для крепления, усиленная конструкция М10

Артикул, номер 1388053 | EAN 4012195124511

M10
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Подходит для резьбы M10. Размер 27 FT подходит для М25. Размер 48.5 FT подходит для М50. Размер 60 FT подходит для M63.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

В пластмассовой оболочке нет
Вид крепления отверстие под винт
Винт M6 x 20
Диапазон зажима D макс. 27 mm
Диапазон зажима D мин. 24,5 mm
для диаметра 27
Для труб диаметром M25
Исполнение Закрытый
Материал Сталь
Не содержит галогенов нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для зоны противопожарной безопасности нет
Размер 3/4"
Размер 3/4"
Размер отверстий M10
Резьба M10
Серия продукции 732/733
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ да

Размеры

Длина 62 mm
Размер B 46 mm
Размер t1 (мм) 2,5 mm
Размер x 2,5 mm
Размер A 62 mm
Размер L 62 mm
Размер t 2 mm
Ширина 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,146 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,146 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер отверстий Диапазон зажима D мин. Диапазон зажима D макс. Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2900WM10 21.5 FT M10 19 mm 21,5 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 1388037
25 Штук
2900WM10 27 FT M10 24,5 mm 27 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 1388053
25 Штук
2900WM10 33.5 FT M10 30,5 mm 33,5 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 1388061
25 Штук
2900WM10 48.5 FT M10 45,5 mm 48,5 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 1388118
25 Штук
2900WM10 60 FT M10 56 mm 60 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 1388134
15 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2900WM10 27 FT / 1388053 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2900WM10 27 FT / 1388053 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании 2900WM10 27 FT / 1388053 , 0.10MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2900WM10 27 FT / 1388053 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2900WM10 27 FT / 1388053 , 0.13MB , pdf

2900WM10 27 FT / 1388053
Загрузить