- Описание продукта
-
Описание продуктаПодходит для резьбы M10. Размер 27 FT подходит для М25. Размер 48.5 FT подходит для М50. Размер 60 FT подходит для M63.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления отверстие под винт Винт M6 x 20 Диапазон зажима D макс. 33,5 mm Диапазон зажима D мин. 30,5 mm для диаметра 33,5 Для труб диаметром M32 Исполнение Закрытый Материал Сталь Не содержит галогенов нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подходит для зоны противопожарной безопасности нет Размер 1" Размер 1" Размер отверстий M10 Резьба M10 Серия продукции 732/733 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ да Размеры
Длина 70 mm Размер B 54 mm Размер t1 (мм) 2,5 mm Размер x 3 mm Размер A 70 mm Размер L 70 mm Размер t 2 mm Ширина 20 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1561 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1561 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2900WM10 33.5 FT / 1388061 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2900WM10 33.5 FT / 1388061 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании 2900WM10 33.5 FT / 1388061 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 2900WM10 33.5 FT / 1388061 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2900WM10 33.5 FT / 1388061 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский