- Описание продукта
-
Описание продуктаПодходит для резьбы М8 Размер 27 FT подходит для М25. Размер 42.5 FT подходит для М40. Размер 48.5 FT подходит для М50. Размер 60 FT подходит для M63.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления отверстие под винт Винт M6 x 18 Диапазон зажима D макс. 88 mm Диапазон зажима D мин. 83 mm для диаметра 88 Для труб диаметром M95 Исполнение Закрытый Материал Сталь Не содержит галогенов нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Подходит для зоны противопожарной безопасности нет Прочность материала 3 mm Размер 3" Размер 3" Размер отверстий M8 Резьба M8 Серия продукции 732/733 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ да Размеры
Длина 138 mm Размер B 118 mm Размер D 88 mm Размер d мин. 88 mm Размер t1 (мм) 3 mm Размер x 5 mm Размер A 138 mm Размер t 3 mm Ширина 20 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4973 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4973 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2900WM8 88 FT / 1387170 , 0.21MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2900WM8 88 FT / 1387170 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании 2900WM8 88 FT / 1387170 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 2900WM8 88 FT / 1387170 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2900WM8 88 FT / 1387170 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский