Дистанционная скоба с винтами для крепления, усиленная конструкция М8

Артикул, номер 1387065 | EAN 4012195123859

M8
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Подходит для резьбы  М8 Размер 27 FT подходит для М25. Размер 42.5 FT подходит для М40. Размер 48.5 FT подходит для М50. Размер 60 FT подходит для M63.
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
В пластмассовой оболочке нет
Вид крепления отверстие под винт
Винт M6 x 16
Диапазон зажима D макс. 33,5 mm
Диапазон зажима D мин. 30,5 mm
для диаметра 33,5
Для труб диаметром M32
Исполнение Закрытый
Материал Сталь
Не содержит галогенов нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подходит для зоны противопожарной безопасности нет
Прочность материала 2 mm
Размер 1"
Размер 1"
Размер отверстий M8
Резьба M8
Серия продукции 732/733
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ да

Размеры

Длина 70 mm
Размер B 54 mm
Размер D 33,5 mm
Размер d мин. 33,5 mm
Размер t1 (мм) 2,5 mm
Размер x 3 mm
Размер A 70 mm
Размер t 2 mm
Ширина 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1565 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1565 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Прочность материала Размер отверстий Диапазон зажима D мин. Диапазон зажима D макс. Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2900WM8 17 FT 2 mm M8 16 mm 17 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 1387014
25 Штук
2900WM8 21.5 FT 2 mm M8 19 mm 21,5 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 1387030
25 Штук
2900WM8 27 FT 2 mm M8 24,5 mm 27 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 1387057
25 Штук
2900WM8 33.5 FT 2 mm M8 30,5 mm 33,5 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 1387065
25 Штук
2900WM8 42.5 FT 2 mm M8 39,5 mm 42,5 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 1387081
25 Штук
2900WM8 48.5 FT 2,5 mm M8 45,5 mm 48,5 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 1387111
25 Штук
2900WM8 60 FT 2,5 mm M8 56 mm 60 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 1387138
15 Штук
2900WM8 75.5 FT 3 mm M8 71,5 mm 75,5 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 1387154
50 Штук
2900WM8 88 FT 3 mm M8 83 mm 88 mm Сталь Горячее цинкование методом погружения 1387170
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2900WM8 33.5 FT / 1387065 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2900WM8 33.5 FT / 1387065 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании 2900WM8 33.5 FT / 1387065 , 0.10MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2900WM8 33.5 FT / 1387065 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2900WM8 33.5 FT / 1387065 , 0.13MB , pdf

2900WM8 33.5 FT / 1387065
Загрузить