Дистанционная вставка FTK, черная

Артикул, номер 6479548 | EAN 4012197397821

черный; RAL 9005
Описание продукта
Описание продукта
Дистанционная вставка для стабилизации профилей US 3, предотвращает деформацию стойки или подвески при монтаже кронштейна со сквозным винтом с шестигранной головкой. Крепежный материал заказывается отдельно. Порошковое покрытие глубокого черного цвета (RAL 9005).
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Новинки OBO
  • U-образная стойка
  • Упаковка полностью из переработанного картона
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Поверхность PES135 - Polyester
Подходит для форм профиля U-образный профиль
Размер 46x40x22,5
С аксессуарами для установки винтов нет
Серия продукции BlackLine, Серия US 3
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет черный; RAL 9005

Размеры

Высота 22,5 mm
Длина 46 mm
Ширина 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0083 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0083 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DSK 25 FTK SW 46 mm 40 mm 22,5 mm черный; RAL 9005 6479548
20 Штук
DSK 45 FTK SW 80 mm 45 mm 40 mm черный; RAL 9005 6416461
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DSK 25 FTK SW / 6479548 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DSK 25 FTK SW / 6479548 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании DSK 25 FTK SW / 6479548 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия DSK 25 FTK SW / 6479548 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DSK 25 FTK SW / 6479548 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить

DSK 25 FTK SW / 6479548
Загрузить