- Описание продукта
-
Описание продуктаДистанционный держатель для выравнивания высоты между различными деталями.
Высота 20 мм, Ø 24 мм
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Внутренний диаметр 6,5 mm Диаметр 24 mm Закаленная поверхность нет Материал Поливинилхлорид Наружный диаметр 24 mm Не содержит галогенов нет Размер H 20mm С зубцами нет Серия продукции Принадлежности VK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет серый Размеры
Размер a 20 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0201 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0201 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AH2 / 6178542 , 0.15MB , pdfREACH Декларация соответствия AH2 / 6178542 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия AH2 / 6178542 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Wiring trunking LK4/LK4H/LKV/LKVH , 7.22MB , pdf
Казахстан - Русский