Дистанционный держатель

Артикул, номер 5014018 | EAN 4012195377894

10/FL30 x 3,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
• для профессиональной прокладки круглых и плоских проводников в основании фундамента;

• для крепления круглых проводников Rd 10 или плоских проводников FL 30 x 3,5.
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Сталь
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Посадка 10/FL30 x 3,5 mm
Размер 250mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 250 mm
Размер L 250 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,4305 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4305 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Посадка Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
1811 250 mm 10/FL30 x 3,5 mm 5014018
25 Штук
1811 L 400 mm 10/FL30 x 3,5 mm 5014026
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 1811 / 5014018 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 1811 / 5014018 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 1811 / 5014018 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 1811 / 5014018 , 0.12MB , pdf

Изображение продукта 1811 / 5014018, 46.08 kB, jpg

1811 / 5014018
Загрузить