- Описание продукта
-
Описание продукта• для профессиональной прокладки круглых и плоских проводников в основании фундамента;
• для крепления круглых проводников Rd 10 или плоских проводников FL 30 x 3,5.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Посадка 10/FL30 x 3,5 mm Размер 400mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 400 mm Размер L 400 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,6788 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6788 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 1811 L / 5014026 , 0.15MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 1811 L / 5014026 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 1811 L / 5014026 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 1811 L / 5014026 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский