- Описание продукта
-
Описание продуктаДистанционный держатель для монтажа крышки на лестничных и листовых кабельных лотках для больших расстояний. Высота дистанции 35 мм, нержавеющая сталь 1.4301.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер 35x30 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 35 mm Ширина 30 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,2119 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2119 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AH 35 WS A2 / 6065477 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfБрошюра Wide span systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС AH 35 WS A2 / 6065477 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании AH 35 WS A2 / 6065477 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия AH 35 WS A2 / 6065477 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия AH 35 WS A2 / 6065477 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский