Дюбель для газобетона

Артикул, номер 2347261 | EAN 4012195828259

2347261 / 910 GD 8x50
50 mm
8 mm
58 mm
Описание продукта
Описание продукта
Дюбель можно забить непосредственно в поробетон (класс прочноси газобетона G2). Начиная с класса прочности G4 необходимо предварительно просверлить отверстие 5 мм или 6 мм.
Длина винта: толщина детали + 40 мм (6 мм) / 55 мм (8 мм)
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Глубина отверстия 58 mm
Диаметр 8 mm
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Подходит для диаметра винтов макс. 6 mm
Подходит для диаметра винтов мин. 4,5 mm
Подходит для крепления с помощью кабельных стяжек нет
Подходит для шурупа с шестигранной головкой да
Размер 8x50mm
С винтами нет
Серия продукции Delta Push, Дюбель
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый

Размеры

Длина 50 mm
Размер D 8 mm
Размер L 50 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0132 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0132 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Диаметр Глубина отверстия Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
910 GD 8x50 50 mm 8 mm 58 mm 2347261
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 910 GD 8x50 / 2347261 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 910 GD 8x50 / 2347261 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 910 GD 8x50 / 2347261 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 910 GD 8x50 / 2347261 , 0.13MB , pdf

910 GD 8x50 / 2347261
Загрузить