Дюбель для гипсокартона

Артикул, номер 3483214 | EAN 4012195418191

3483214 / 910 GKDM 12x30
12 mm
30 mm
Описание продукта
Описание продукта
Для крепления деталей на гипсокартонных или волокнистых панелях.
Мин. толщина панелей: 12 мм
для Ø 4,5 мм винтов Golden Sprint или Sprint.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр 12 mm
Допустимый диапазон нагрузки в зоне растяжения 0,04
Исполнение Дюбель для гипсокартона
Материал Литье из цинкового сплава под давлением
Размер Ø12x30
С винтами нет
С резьбой да
Серия продукции Дюбель
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 30 mm
Размер D 12 mm
Размер L 30 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0196 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0196 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Диаметр Длина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
910 GKDM 12x30 12 mm 30 mm 3483214
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 910 GKDM 12x30 / 3483214 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 910 GKDM 12x30 / 3483214 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 910 GKDM 12x30 / 3483214 , 0.13MB , pdf

910 GKDM 12x30 / 3483214
Загрузить