- Описание продукта
-
Описание продуктаСо стержнем и резьбой M6.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Винтовая система Прочее Двойной нет Диаметр 4,3 mm Диаметр стержня 4,3 mm Закаленная поверхность нет Материал Сталь Поверхность гальванически оцинкованный Размер M6x25mm Серия продукции Delta Push, Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Форма головки Внешняя резьба Размеры
Длина 25 mm Размер L1 мм 25 mm Размер D 4,3 mm Размер G M6 mm Размер L 35 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0101 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0101 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 985 M6 25 / 3133028 , 0.15MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 985 M6 25 / 3133028 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 985 M6 25 / 3133028 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 985 M6 25 / 3133028 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский