Дюбель с резьбой M6

Артикул, номер 3133036 | EAN 4012195250456

4,3 mm
Описание продукта
Описание продукта
Со стержнем и резьбой M6.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Винтовая система Прочее
Двойной нет
Диаметр 4,3 mm
Диаметр стержня 4,3 mm
Закаленная поверхность нет
Материал Сталь
Поверхность гальванически оцинкованный
Размер M6x35mm
Серия продукции Delta Push, Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма головки Внешняя резьба

Размеры

Длина 35 mm
Размер L1 мм 35 mm
Размер D 4,3 mm
Размер G M6 mm
Размер L 45 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0107 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0107 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Размер D Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
985 M6 25 25 mm 4,3 mm 3133028
100 Штук
985 M6 35 35 mm 4,3 mm 3133036
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 985 M6 35 / 3133036 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 985 M6 35 / 3133036 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 985 M6 35 / 3133036 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 985 M6 35 / 3133036 , 0.13MB , pdf

985 M6 35 / 3133036
Загрузить