- Описание продукта
-
Описание продуктаРаспорка для использования в стойках US 5.
Распорка всегда используется для сохранения стабильности конструкции, чтобы стойка не деформировалась при затягивание сквозных винтов с шестигранными головками, которыми крепятся траверса и поперечина.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Поверхность PES135 - Polyester Подходит для форм профиля U-образный профиль Размер 80x45x40 С аксессуарами для установки винтов нет Серия продукции BlackLine, Серия US 5 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет черный; RAL 9005 Размеры
Высота 40 mm Длина 80 mm Ширина 45 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DSK 45 FTK SW / 6416461 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС DSK 45 FTK SW / 6416461 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании DSK 45 FTK SW / 6416461 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия DSK 45 FTK SW / 6416461 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия DSK 45 FTK SW / 6416461 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский