- Описание продукта
-
Описание продуктаФасонная деталь для электромонтажных труб для создания угловых секций 90°. Подходит для труб Quick-Pipe или гофрированных труб. Закрытие и открытие без инструментов. Возможно применение в диапазоне температур от -25° до +60° C.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Гибкость нет Двухсекционный да Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Исполнение Без резьбы Материал Полипропилен Не содержит галогенов да Полированная поверхность нет Размер M20 С инспекционным отверстием и крышкой нет С муфтой нет Сатинированная поверхность нет Серия продукции Пластиковая труба Quick-Pipe Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угол дуги 90 ° Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Размер L1 мм 35 mm Размер B 26,3 mm Размер d 20 mm Размер L 83,2 mm Размер R 22 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0822 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0822 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 3000 BMS M20 RW / 2154064 , 0.21MB , pdfБрошюра Quick Pipe , 1.44MB , pdfДекларация соответствия ЕС 3000 BMS M20 RW / 2154064 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании 3000 BMS M20 RW / 2154064 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 3000 BMS M20 RW / 2154064 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 3000 BMS M20 RW / 2154064 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval 2953...LGR-RW+2953B...LGR-RW+2953M...LGR-RW+2953T...LGR-RW+2955... , 0.78MB , pdf
Казахстан - Русский