Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 2154058 / Угловая секция Quick-Pipe® 90°, светло-серая
- Описание продукта
-
Описание продуктаФасонная деталь для электромонтажных труб для создания угловых секций 90°. Подходит для труб Quick-Pipe или гофрированных труб. Закрытие и открытие без инструментов. Возможно применение в диапазоне температур от -25° до +60° C.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Гибкость нет Двухсекционный да Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Для номинального диаметра трубы 32 mm Исполнение Без резьбы Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет Полированная поверхность нет Размер M32 С инспекционным отверстием и крышкой нет С муфтой нет Сатинированная поверхность нет Серия продукции Пластиковая труба Quick-Pipe Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угол дуги 90 ° Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер L1 мм 42 mm Размер B 38,7 mm Размер L 102,7 mm Размер R 22 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2953 B M32 LGR / 2153870 , 0.16MB , pdfБрошюра Quick Pipe , 1.44MB , pdfREACH Декларация соответствия 2953 B M32 LGR / 2153870 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2953 B M32 LGR / 2153870 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval 2953...LGR-RW+2953B...LGR-RW+2953M...LGR-RW+2953T...LGR-RW+2955... , 0.78MB , pdf