Дуга Quick-Pipe 90°, светло-серая

Артикул, номер 2154058 | EAN 4012196869800

Описание продукта
Описание продукта
Фасонная деталь для электромонтажных труб для создания угловых секций 90°. Подходит для труб Quick-Pipe или гофрированных труб. Закрытие и открытие без инструментов. Возможно применение в диапазоне температур от -25° до +60° C.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Степень защиты IP 40
  • Резьба метрическая
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Гибкость нет
Двухсекционный да
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Исполнение Без резьбы
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Полированная поверхность нет
Размер M32
С инспекционным отверстием и крышкой нет
С муфтой нет
Сатинированная поверхность нет
Серия продукции Пластиковая труба Quick-Pipe
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угол дуги 90 °
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Размер L1 мм 42 mm
Размер B 38,8 mm
Размер d 32,6 mm
Размер L 103 mm
Размер R 22 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1427 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1427 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
3000 BMS M16 LGR 2154052
10 Штук
3000 BMS M20 LGR 2154054
5 Штук
3000 BMS M25 LGR 2154056
5 Штук
3000 BMS M32 LGR 2154058
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 3000 BMS M32 LGR / 2154058 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 3000 BMS M32 LGR / 2154058 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании 3000 BMS M32 LGR / 2154058 , 0.10MB , pdf
REACH Декларация соответствия 3000 BMS M32 LGR / 2154058 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 3000 BMS M32 LGR / 2154058 , 0.13MB , pdf

3000 BMS M32 LGR / 2154058
Загрузить