Дуга трубы из алюминия с резьбой

Артикул, номер 2046044 | EAN 4012195926207

Описание продукта
Описание продукта
Дуга 90° для электромонтажных труб согласно EN 61386-1 с резьбовыми концами в соответствии с DIN EN 60423. С внутренней стенкой без заусенцев.

На дугу предварительно уже накручена соединительная муфта.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Резьба метрическая
Технические данные

Технические характеристики

Гибкость нет
Двухсекционный нет
Диапазон рабочих температур макс. 250 °C
Диапазон рабочих температур мин. -45 °C
Для номинального диаметра трубы 25 mm
Исполнение Резьба
Материал Алюминий
Не содержит галогенов нет
Полированная поверхность нет
Размер M25x1,5
Резьба M25x1,5
С инспекционным отверстием и крышкой нет
С муфтой да
Сатинированная поверхность нет
Серия продукции Металлические трубы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угол дуги 90 °

Размеры

Размер B 208 mm
Размер D 25 mm
Размер I 20 mm
Размер m (мм) M25
Размер A 93 mm
Размер R 102,5 mm
Размер t 1,9 mm
Все виды

Все виды

Типы Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SBM16W ALU M16x1,5 2046042
15 Штук
SBM20W ALU M20x1,5 2046043
25 Штук
SBM25W ALU M25x1,5 2046044
25 Штук
SBM32W ALU M32x1,5 2046045
20 Штук
SBM40W ALU M40x1,5 2046046
15 Штук
SBM50W ALU M50x1,5 2046047
5 Штук
SBM63W ALU M63x1,5 2046048
3 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SBM25W ALU / 2046044 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SBM25W ALU / 2046044 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SBM25W ALU / 2046044 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SBM25W ALU / 2046044 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SBM25W ALU / 2046044 , 0.13MB , pdf

SBM25W ALU / 2046044
Загрузить