- Описание продукта
-
Описание продуктаДуга 90° для электромонтажных труб согласно EN 61386-1 с резьбовыми концами в соответствии с DIN EN 60423. С внутренней стенкой без заусенцев.
На дугу предварительно уже накручена соединительная муфта.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Гибкость нет Двухсекционный нет Диапазон рабочих температур макс. 250 °C Диапазон рабочих температур мин. -45 °C Для номинального диаметра трубы 63 mm Исполнение Резьба Материал Алюминий Не содержит галогенов нет Полированная поверхность нет Размер M63x1,5 Резьба M63x1,5 С инспекционным отверстием и крышкой нет С муфтой да Сатинированная поверхность нет Серия продукции Металлические трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угол дуги 90 ° Размеры
Размер B 423 mm Размер D 63 mm Размер I 25 mm Размер m (мм) M63 Размер A 135 mm Размер R 256,5 mm Размер t 2,1 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SBM63W ALU / 2046048 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС SBM63W ALU / 2046048 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SBM63W ALU / 2046048 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия SBM63W ALU / 2046048 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SBM63W ALU / 2046048 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, electrical installation pipe system, rigid SM..W ALU , 0.17MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, electrical installation pipe system, rigid S..W ALU , 0.17MB , pdf
Казахстан - Русский