- Описание продукта
-
Описание продукта• двойной крестообразный соединитель для монтажа изоляционных стержней;
• с болтами M10.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой Вид соединителя Крестовой соединитель Диаметр 40 mm Диаметр круглого провода, провод 1, макс. 20 mm Диаметр круглого провода, провод 1, мин. 20 mm Диаметр круглого провода, провод 2, макс. 20 mm Диаметр круглого провода, провод 2, мин. 20 mm Материал Алюминий Подключение Сплошной круг Размер 20mm Размеры
Длина 125 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,2392 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,2392 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 101 IDK / 5408245 , 0.15MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 101 IDK / 5408245 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 101 IDK / 5408245 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский