Двойной нажимной фиксатор

Артикул, номер 2197863 | EAN 4012195742579

40 mm
Описание продукта
Описание продукта
Нажимной фиксатор для крепления проводов и труб к стене и потолку, а также для укладки гибких труб на бетонном и бесшовном полу. Двойные нажимные фиксаторы заменяют скобы с гвоздём в бетоне и в газобетоне. Преимущество нажимных фиксаторов в том, что их нужно просто вставить в отверстие. Дюбели и винты не требуются.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
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
Вид крепления Штекерное крепление
Глубина отверстия 40 mm
Диаметр отверстия, мин. 6 mm
Диапазон зажима D макс. 25 mm
Диапазон зажима D мин. 12 mm
Исполнение С двумя лапками
Количество кабелей/труб 2
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Размер 12-25mm
Разрушающая нагрузка бетона В25 120 N
Серия продукции Крепежные скобы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,014 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,014 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Глубина отверстия Диапазон зажима D мин. Диапазон зажима D макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
1974 2X4-12 40 mm 4 mm 12 mm 2197855
100 Штук
1974 2X12-25 40 mm 12 mm 25 mm 2197863
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 1974 2X12-25 / 2197863 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 1974 2X12-25 / 2197863 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
REACH Декларация соответствия 1974 2X12-25 / 2197863 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 1974 2X12-25 / 2197863 , 0.12MB , pdf

1974 2X12-25 / 2197863
Загрузить