Двойной нажимной фиксатор

Артикул, номер 2197855 | EAN 4012195742630

40 mm
Описание продукта
Описание продукта
Нажимной фиксатор для крепления проводов и труб к стене и потолку, а также для укладки гибких труб на бетонном и бесшовном полу. Двойные нажимные фиксаторы заменяют скобы с гвоздём в бетоне и в газобетоне. Преимущество нажимных фиксаторов в том, что их нужно просто вставить в отверстие. Дюбели и винты не требуются.
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
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
Вид крепления Штекерное крепление
Глубина отверстия 40 mm
Диаметр отверстия, мин. 6 mm
Диапазон зажима D макс. 12 mm
Диапазон зажима D мин. 4 mm
Исполнение С двумя лапками
Количество кабелей/труб 2
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Размер 4-12mm
Разрушающая нагрузка бетона В25 90 N
Серия продукции Крепежные скобы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0073 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0073 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Глубина отверстия Диапазон зажима D мин. Диапазон зажима D макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
1974 2X4-12 40 mm 4 mm 12 mm 2197855
100 Штук
1974 2X12-25 40 mm 12 mm 25 mm 2197863
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 1974 2X4-12 / 2197855 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 1974 2X4-12 / 2197855 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
REACH Декларация соответствия 1974 2X4-12 / 2197855 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 1974 2X4-12 / 2197855 , 0.12MB , pdf

1974 2X4-12 / 2197855
Загрузить