Электромонтажная колонна, тип ISSDHSM45

Артикул, номер 6289980 | EAN 4012195811787

675 mm
Описание продукта
Описание продукта
Электроустановочная колонна ISS из алюминия с размером крышки 45 мм для прямого монтажа переключателей и устройств со штекерными разъемами Modul 45.

В комплект поставки входят:
1 двухсекционная миниколонна с монтажной пластиной
Длина: 670 мм
2 крышки из алюминия
Длина: 670 мм
В основе дизайна электромонтажной миниколонны ISS лежит тонкий овальный алюминиевый профиль, на обеих узких сторонах которого установлены крышки канала Rapid 45 для монтажа электроустановочных изделий. Отверстие 45 мм предназначено для установки устройств серии Modul 45. Теоретически
монтажное пространство рассчитано для установки максимум 14 устройств Modul 45 с
каждой из сторон миниколонны. Максимальное число встраиваемых устройств сокращается при использовании системы Modul 45connect или при прокладке большого количества кабелей. Дополнительно можно установить разделительную перегородку типа 2371/40 (6023096).
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Монтажная колонна для напольного монтажа
  • Ширина колеи 45 мм
  • Электроустановочные изделия
  • Розетка с заземляющим контактом
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Стержневая опора
Исполнение двухсторонний
Кабельный ввод Внизу
Кол-во секций 2 St.
Количество крышек 2
Материал Алюминий
Монтаж в полу да
Не содержит галогенов да
Нестационарный нет
Потолочный монтаж нет
Предварительно соединен проводами нет
Размер 675x80x130
Регулируемый нет
Серия продукции ISS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Сплошной профиль да
Форма колонны Овальный
Цвет белоснежный; RAL 9010
Ширина верхних крышек 45 mm

Размеры

Высота 130 mm
Высота колонны мин. 675 mm
Длина 675 mm
Ширина 80 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 37,9841 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 37,9841 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ISSDHSM45RW 675 mm белоснежный; RAL 9010 6289980
1 Штук
ISSDHSM45EL 675 mm алюминиевый 6289982
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Клемма для подключения заземляющего провода Клемма для подключения заземляющего провода 8AWR 6288704
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ISSDHSM45RW / 6289980 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС ISSDHSM45RW / 6289980 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании ISSDHSM45RW / 6289980 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия ISSDHSM45RW / 6289980 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия ISSDHSM45RW / 6289980 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.