- Описание продукта
-
Описание продуктаЭлектромонтажная колонна ISS из алюминия с размером крышки 45 мм.
В комплект входят:
1 односекционная колонна со стержневой опорой
Общая длина: 675 мм
1 алюминиевая крышка
Длина: 675 мм
Основным элементом конструкции электромонтажной колонны ISS является тонкий круглый алюминиевый профиль, на лицевой стороне которого находится гладкая крышка канала для монтажа электроустановочных изделий серии Rapid 45. Крышка размером 45 мм предназначена для прямого монтажа переключателей и устройств со штекерными разъемами Modul 45®. В электромонтажную колонну можно установить до 14 устройств серии Modul 45. При использовании Modul 45connect® или электропроводки, для которой требуется больше места, максимальное количество монтируемых устройств снижается. Дополнительно можно установить перегородку типа 2371/40 (6023096).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Стержневая опора Исполнение односторонний Кабельный ввод Внизу Кол-во секций 1 St. Количество крышек 1 Материал Алюминий Монтаж в полу да Не содержит галогенов да Нестационарный нет Поверхность с порошковым покрытием Потолочный монтаж нет Предварительно соединен проводами нет Размер 675x70x60 Регулируемый нет Серия продукции BlackLine, ISS, Rapid 80® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Сплошной профиль да Форма колонны круглой формы Цвет черный; RAL 9005 Ширина верхних крышек 45 mm Размеры
Высота 59,5 mm Высота колонны мин. 675 mm Длина 675 mm Ширина 70 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 14,6856 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 14,6856 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ISSRHSM45SW / 6290054 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС ISSRHSM45SW / 6290054 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании ISSRHSM45SW / 6290054 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия ISSRHSM45SW / 6290054 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия ISSRHSM45SW / 6290054 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Установочная министойка M45 , 0.37MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский