Электромонтажная колонна, тип ISSRHSM45

Артикул, номер 6290091 | EAN 4012195428145

675 mm
Описание продукта
Описание продукта
Электромонтажная колонна ISS из алюминия с размером крышки 45 мм.
В комплект входят:
1 односекционная колонна со стержневой опорой
Общая длина: 675 мм
1 алюминиевая крышка
Длина: 675 мм
Основным элементом конструкции электромонтажной колонны ISS является тонкий круглый алюминиевый профиль, на лицевой стороне которого находится гладкая крышка канала для монтажа электроустановочных изделий серии Rapid 45. Крышка размером 45 мм предназначена для прямого монтажа переключателей и устройств со штекерными разъемами Modul 45®. В электромонтажную колонну можно установить до 14 устройств серии Modul 45. При использовании Modul 45connect® или электропроводки, для которой требуется больше места, максимальное количество монтируемых устройств снижается. Дополнительно можно установить перегородку типа 2371/40 (6023096).
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Монтажная колонна для напольного монтажа
  • Ширина колеи 45 мм
  • Электроустановочные изделия
  • Розетка с заземляющим контактом
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Стержневая опора
Исполнение односторонний
Кабельный ввод Внизу
Кол-во секций 1 St.
Количество крышек 1
Материал Алюминий
Монтаж в полу да
Не содержит галогенов да
Нестационарный нет
Поверхность Анодированный
Потолочный монтаж нет
Предварительно соединен проводами нет
Размер 675x70x60
Регулируемый нет
Серия продукции ISS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Сплошной профиль да
Форма колонны круглой формы
Цвет алюминиевый
Ширина верхних крышек 45 mm

Размеры

Высота 59,5 mm
Высота колонны мин. 675 mm
Длина 675 mm
Ширина 70 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 25,6786 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 25,6786 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ISSRHSM45RW 675 mm белоснежный; RAL 9010 6290090
1 Штук
ISSRHSM45EL 675 mm алюминиевый 6290091
1 Штук
ISSRHSM45SW 675 mm черный; RAL 9005 6290054
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Клемма для подключения заземляющего провода Клемма для подключения заземляющего провода 8AWR 6288704
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ISSRHSM45EL / 6290091 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС ISSRHSM45EL / 6290091 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании ISSRHSM45EL / 6290091 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия ISSRHSM45EL / 6290091 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия ISSRHSM45EL / 6290091 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.