Элемент регулируемого угла 60 A4

Артикул, номер 6225480 | EAN 4012196567287

1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Шарнирный соединитель с приваренными перекладинами, для всех кабельных лотков лестничного типа с боковой стенкой высотой 60 мм.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Изгиб (угол) регулируемый
Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий
Конец шарнира нет
Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль перфорированный
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Нержавеющая сталь 1.4401
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x200
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 1,5 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 60 mm
Размер B 200 mm
Размер R 200 mm
Ширина 200 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 6,4588 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,4588 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина борта Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LGBE 620 A4 200 mm 1,5 mm 6225480
1 Штук
LGBE 630 A4 300 mm 1,5 mm 6225482
1 Штук
LGBE 640 A4 400 mm 1,5 mm 6225484
1 Штук
LGBE 650 A4 500 mm 1,5 mm 6225486
1 Штук
LGBE 660 A4 600 mm 1,5 mm 6225488
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой FRSB 6x12 A4 6406142
100 Штук
Шарнирный соединитель A4 Шарнирный соединитель A4 LGVG 60 A4 6208932
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LGBE 620 A4 / 6225480 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LGBE 620 A4 / 6225480 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LGBE 620 A4 / 6225480 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LGBE 620 A4 / 6225480 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LGBE 620 A4 / 6225480 , 0.13MB , pdf

LGBE 620 A4 / 6225480
Загрузить