- Описание продукта
-
Описание продуктаШарнирный соединитель с приваренными перекладинами, для всех кабельных лотков лестничного типа с боковой стенкой высотой 60 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Изгиб (угол) регулируемый Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий Конец шарнира нет Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний нет Конструкция перекладин Профиль перфорированный Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Нержавеющая сталь 1.4401 Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Размер 60x500 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 1,5 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 60 mm Размер B 500 mm Размер R 500 mm Ширина 500 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 8,6251 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,6251 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LGBE 650 A4 / 6225486 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LGBE 650 A4 / 6225486 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LGBE 650 A4 / 6225486 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LGBE 650 A4 / 6225486 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LGBE 650 A4 / 6225486 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой
Шарнирный соединитель A4