Элемент угловой секции 110 A2

Артикул, номер 6098483 | EAN 4012195242536

Описание продукта
Описание продукта
Элемент угловой секции для листовых кабельных лотков и кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 110 мм.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 110 mm
Размер h 110 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 30,7235 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 30,7235 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WEAS 110 A2 6098483
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WEAS 110 A2 / 6098483 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WEAS 110 A2 / 6098483 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WEAS 110 A2 / 6098483 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WEAS 110 A2 / 6098483 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WEAS 110 A2 / 6098483 , 0.13MB , pdf

WEAS 110 A2 / 6098483
Загрузить