- Описание продукта
-
Описание продуктаЭлемент угловой секции для листовых кабельных лотков и кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 160 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 160 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 160 mm Размер h 160 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 16,0592 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 16,0592 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WEAS 160 FT / 6098864 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС WEAS 160 FT / 6098864 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WEAS 160 FT / 6098864 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WEAS 160 FT / 6098864 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WEAS 160 FT / 6098864 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский