Элемент угловой секции 160FS

Артикул, номер 6098860 | EAN 4012195242543

Описание продукта
Описание продукта
Элемент угловой секции для листовых кабельных лотков и кабельных лотков лестничного типа для больших расстояний с высотой боковой стенки 160 мм.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 160
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 160 mm
Размер h 160 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 17,2297 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 17,2297 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WEAS 160 FS 6098860
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WEAS 160 FS / 6098860 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WEAS 160 FS / 6098860 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WEAS 160 FS / 6098860 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WEAS 160 FS / 6098860 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WEAS 160 FS / 6098860 , 0.12MB , pdf

WEAS 160 FS / 6098860
Загрузить