Элемент вертикального регулируемого угла 110 FT

Артикул, номер 6225532 | EAN 4012196445165

2 mm
Описание продукта
Описание продукта
Шарнирный соединитель с приваренными перекладинами, для всех кабельных лотков лестничного типа с боковой стенкой высотой 110 мм.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Изгиб (угол) регулируемый
Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий
Конец шарнира да
Конструкция бокового профиля Плоский профиль
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция перекладин Профиль перфорированный
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер 110x300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина борта 2 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Размер B 300 mm
Размер R 300 mm
Ширина 300 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,1163 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,1163 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина борта Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SLGBE 1120 FT 200 mm 2 mm 6225530
1 Штук
SLGBE 1130 FT 300 mm 2 mm 6225532
1 Штук
SLGBE 1140 FT 400 mm 2 mm 6225534
1 Штук
SLGBE 1145 FT 450 mm 2 mm 6225536
1 Штук
SLGBE 1150 FT 500 mm 2 mm 6225538
1 Штук
SLGBE 1160 FT 600 mm 2 mm 6225540
1 Штук
SLGBE 1180 FT 800 mm 2 mm 6225544
1 Штук
SLGBE 1190 FT 900 mm 2 mm 6225546
1 Штук
SLGBE 11100 FT 1000 mm 2 mm 6225548
1 Штук
SLGBE 11120 FT 1200 mm 2 mm 6225550
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Шарнирный соединитель FT Шарнирный соединитель FT LGVG 110 FT 6216653
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SLGBE 1130 FT / 6225532 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SLGBE 1130 FT / 6225532 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SLGBE 1130 FT / 6225532 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SLGBE 1130 FT / 6225532 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SLGBE 1130 FT / 6225532 , 0.13MB , pdf

SLGBE 1130 FT / 6225532
Загрузить