- Описание продукта
-
Описание продуктаШарнирный соединитель с приваренными перекладинами, для всех кабельных лотков лестничного типа с боковой стенкой высотой 110 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Изгиб (угол) регулируемый Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий Конец шарнира да Конструкция бокового профиля Плоский профиль Конструкция для больших расстояний нет Конструкция перекладин Профиль перфорированный Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер 110x900 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 2 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Размер B 900 mm Размер R 900 mm Ширина 900 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 7,5548 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,5548 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SLGBE 1190 FT / 6225546 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SLGBE 1190 FT / 6225546 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SLGBE 1190 FT / 6225546 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SLGBE 1190 FT / 6225546 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SLGBE 1190 FT / 6225546 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F
Шарнирный соединитель FT