Элемент вертикального регулируемого угла 60 FS

Артикул, номер 7005437 | EAN 4012196626328

Сталь
оцинкован конвейерным методом
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Элемент вертикального регулируемого угла для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.

Поворотные соединители RGV 60 заказываются отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Модель Элемент регулируемого угла
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x400
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 0,7 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Размер B 400 mm
Ширина 400 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RGBEV 610 FS RU 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7005431
1 Штук
RGBEV 615 FS RU 150 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7005432
1 Штук
RGBEV 620 FS RU 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7005433
1 Штук
RGBEV 630 FS RU 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7005435
1 Штук
RGBEV 640 FS RU 400 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7005437
1 Штук
RGBEV 650 FS RU 500 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7005439
1 Штук
RGBEV 660 FS RU 600 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7005441
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RGBEV 640 FS RU / 7005437 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС RGBEV 640 FS RU / 7005437 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RGBEV 640 FS RU / 7005437 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RGBEV 640 FS RU / 7005437 , 0.13MB , pdf

RGBEV 640 FS RU / 7005437
Загрузить