- Описание продукта
-
Описание продуктаЭлемент вертикального регулируемого угла для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.
Поворотные соединители RGV 60 заказываются отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Модель Элемент регулируемого угла Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 60x600 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 0,7 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Размер B 600 mm Ширина 600 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RGBEV 660 FS RU / 7005441 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RGBEV 660 FS RU / 7005441 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия RGBEV 660 FS RU / 7005441 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия RGBEV 660 FS RU / 7005441 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский