Элемент вертикального регулируемого угла 85 FS

Артикул, номер 7005547 | EAN 4012196217151

Сталь
оцинкован конвейерным методом
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Элемент вертикального регулируемого угла для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 85 мм.

Поворотные соединители RGV 85 заказываются отдельно.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Изгиб (угол) регулируемый
Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Модель Элемент регулируемого угла
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 85x500
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 85 mm
Высота 3 in
Размер B 500 mm
Ширина 500 mm
Ширина 20 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 6,1294 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,1294 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RGBEV 810 FS 100 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7005466
1 Штук
RGBEV 820 FS 200 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7005482
1 Штук
RGBEV 830 FS 300 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7005504
1 Штук
RGBEV 840 FS 400 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7005520
1 Штук
RGBEV 850 FS 500 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7005547
1 Штук
RGBEV 860 FS 600 mm Сталь оцинкован конвейерным методом цинковый 7005563
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Шарнирный соединитель FS Шарнирный соединитель FS RGV 85 FS 7082029
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RGBEV 850 FS / 7005547 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RGBEV 850 FS / 7005547 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RGBEV 850 FS / 7005547 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RGBEV 850 FS / 7005547 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RGBEV 850 FS / 7005547 , 0.12MB , pdf

RGBEV 850 FS / 7005547
Загрузить